119-5129: 机油
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    119-5129: 机油

    零件号: 119-5129
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat GO 80W-90(1000 L)

    描述:
    Cat® GO 是为极端压力应用而设计的多级齿轮机油。


    特性:
    Cat 齿轮机油可将齿轮和轴承使用寿命发挥到极致,延长履带寿命,降低磨损,提供全面的功能温度范围,即便在极端压力之下也能施展强大性能。


    建议应用:

    • Cat 轮式自行式铲运机、某些铰接式卡车、轮式挖掘机和挖掘装载机上的差速器和终传动
    • 冷铣刨机直接驱动变速箱、差速器和终传动
    • 单钢轮振动压实机上的鼓形轴承

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • SAE: 80W-90
    • 温度(°F): -4 至 +104
    • 适用分类: API GL-5
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。