119-6298: 卡箍组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    119-6298: 卡箍组件

    零件号: 119-6298
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    T 形螺栓卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 卡箍宽度(in): 0.88
    • 最大有效直径(in): 6.92
    • 最小有效直径(in): 6.36
    • 材料:
    cold planer
    PM825 PM822, PM820

    wheel-type loader
    994

    off-highway truck
    793C, 785C, 793B, 784C, 789B