119-6866: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    119-6866: 软管 A

    零件号: 119-6866
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空调软管组件

    描述:
    在空调系统内输送制冷剂。


    特性:
    采用热塑性内管、织物编织层和弹性外层,可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    施工、卡车和农用空调系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 划线尺寸: 0, -6
    • 划线尺寸(in): 0, -6
    • 最大工作压力(psi): 0, 500
    • 类型: 1543J
    • 长度(cm): 3300, 0