119-7934: 软管卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    119-7934: 软管卡箍

    零件号: 119-7934
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    标准卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内衬:
    • 卡箍宽度(mm): 14.3
    • 最大有效直径(mm): 51
    • 最小有效直径(mm): 27
    • 材料: 1E1541E
    • 翼形螺钉调整:
    • 船用:
    exc
    323, 320, 320 GC

    petr
    TH35-C15T TH35-E81

    wts
    613C II

    teng
    C15

    fp
    SAT322T SAT318TSC SAT322TSC SAT318T SAT318 SAT223T SAT323TSC SAT323 SAT322 SAT223 SAT325T SAT325 SAT323T SAT214

    track excavators
    320-07GC, 320-07