119-9359: 穿透型铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    119-9359: 穿透型铲尖

    零件号: 119-9359
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    采用 A.R.M. 的 J350 J 系列穿透型铲尖

    描述:采用 A.R.M. 的 J350 J 系列穿透型铲尖非常适于处理紧密压实的物料 特性:前缘的横断面积减少了约 50%,同时拥有单中央棱以增强强度,因此可最大程度提高穿透性

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 齿尖尺寸: J350
    • 齿尖长度(mm): 251
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。