121-1257: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    121-1257: 环

    零件号: 121-1257
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:

    • 圆环是用于将部件或组件固定在一起的紧固件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.109
    • 孔径(in): 4.25
    • 形状: 矩形
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 4.56
    集材机
    517CA, 517GR, D5TSKHII

    轮式装载机
    988K, 988H, 988F, 988G, 986H, 988KLRC

    轮式推土机
    834G, 834K, 834KLRC, 834H, 834B

    沥青熨平板-wt
    AS2301, AS2302, AS2251

    井下矿用装载机
    R2900G, R3000H

    履带式装载机
    953D, 953C, 953K

    履带式推土机
    D7ELGP, D6NXL, D6MXL, D5RXL, D6MLGP, D5HIIXL, D6NLGP, D7E, D5RLGP, D5R2LGP, D5R2XL, D6NLGPOEM, D5TXL

    压路机
    836K, 836G, 836KLRC, 836

    井下铰接式卡车
    AD55B, AD45B, AD60, AD55

    变速箱
    TH35

    沥青摊铺机
    BG-2455D, AP-1000D, BG-260D, AP-1055D, AP-800D, BG-230, AP-1055B, BG-260C