121-1372: 支撑环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    121-1372: 支撑环

    零件号: 121-1372
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 3.94
    • 内径(mm): 100
    • 材料: 尼龙塑料, 0
    • 材料描述: 尼龙塑料具有良好的耐燃料、机油和润滑剂性能。可使用许多不同的配方,其中有些配方可支持高机械负荷,且在高温下提供优异性能。
    • 横截面宽度(in): 0.12
    • 横截面宽度(mm): 3
    • 横截面高度(in): 0.3
    • 横截面高度(mm): 7.5
    log loaders forestry
    538LL, 320DFMLLB, 320D2FMLL, 320BLL, 548LL

    forestry excavators
    558GF, 320DFMGFB, 320CFMHW, 538GF, 320CFMST, 325DFMGF, 320D2FMGF, 548GF

    track feller bunchers
    521B, 5412

    forest products
    TK741, 522B, 558 541, 548 552, 541 2 2590, 1390, TK751, 551, 552 2

    excavator
    323F LN 320D LRR 320B L 323F OEM 326F L 320D L 320C, 325D, 321D LCR 320D2, 320D2 L 330F, 325D L 326D2 L 323F SA 322C, 325F 329D L 330D2 L 320B, 328D LCR 329D2, 326D2, 320B LL 323, 329E L 320D FM 323D L 320D RR 330 GC 324D L 320F L 320D2 GC 320D, 323D2 320, 320E L 323F L 320 GC 320C FM 320D LN 320E, 538 330D2 326F, 329D2 L 323D2 L 336 GC 326D L 320B FM LL 324E L 329E, 320E RR 330, 320D GC 320D FM RR 320B S 323F 330F LN 323E L

    track excavators
    320D, 320C, 320D2, 320E, 324D, 329D, 320EL, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 323-07, 320-07, 330-07GC 321DLCR, 320DL, 329EL, 320FL, 323D2L, 320CL, 324ELN, 329DL, 329E, 323DL, 324EL, 325FLCR, 325CCR, 320DRR, 320DLRR, 328DLCR, 322CL, 330FL, 325DL, 320B, 320D2GC, 320CLU, 323FL, 320D2L, 330D2L, 320CU, 320CLRR, 325CL, 325DLOEM, 329DLOEM, 329FL, 324DL, 323FLN, 323FOEM, 320BN, 320BL, 320, 336-07GC 323FSAOEM 330FLN