122-7767: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    122-7767: 环

    零件号: 122-7767
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.63
    • 材料: PTFE - 聚四氟乙烯
    • 材料描述: PTFE 在空气、发动机机油、柴油和冷却液应用中提供卓越的性能,但容易出现安装损坏和碎屑。适用于超高温应用。
    • 横截面宽度(in): 0.05
    • 横截面高度(in): 0.08
    material handler
    MH3295

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    forest products
    345C

    excavator
    374F L 345D L 345B II 345C, 349E, 352FMHPU 352F XE VG 349D2, 352F, 390F L 345D, 349D L 390F 345C L 349E L VG 349E L 349F L 349D, 374F 349D2 L 352F-VG 345D L VG 345C MH 345B L 345B, 349F LXE 345B II MH 352F OEM 349F, 349E L HVG