123-0791: 皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    123-0791: 皮带轮

    零件号: 123-0791
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    交流发电机皮带轮

    描述:

    • 交流发电机皮带轮使交流发电机能够通过传动带转动,这些皮带由发动机附件驱动系统来驱动

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 材料描述: 0
    • 高度(in): 0
    pipelayer
    PL87, PL83

    engine - generator set
    C27 C9.3

    forest products
    365C 349E, 345D L 5090B, 345C, 349E L 352F-VG 345C L 345D, 349D2, 349F L 352F, 349D, 385C FS 352FMHPU 390D L 349E L VG 352F XE VG 352F OEM 349D2 L 385B, 345C MH 385C L MH 385C L 2864C, 586C

    wheel-type loader
    972G II 980H, 966G II 980G II 988 XE 988K XE 988K, 980G, 986H

    engine - industrial
    C-9 C-12 C27 C9.3 C15 C32 C18 C13 3406E 3196 3126B C11 3176C C-10 C9.3B

    expanded mining products
    6020B

    articulated dump truck
    740B, 740C 735C, 740, 735 OEM 735, 740 GC 745C, 745 735B

    engine - truck
    C-16 C11 C-12 C13 3126E C-15 C-10 C15 3126 C9

    cold planer
    PM622, PM822, PM820, PM312, PM620, PM825 PM310, PM313

    generator
    SR4B

    track-type tractor
    D9T, D8T, D6R, D7R LGP D7R, D7R XR D6R XL D6R LGP

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM500B, RM-500

    engine - machine
    C-12

    wheel dozer
    814F, 824K, 834K, 824C, 824G II

    track-type loader
    973C

    petroleum products
    C15 TH35-C13I CX35-P800 CX31-P600 CX35-C18I C18 C32 TH48-E70 TH48-E80 CX38-P800 CX31-C18I C11 C13 CX31-C9I CX31-C13I C27 TH35-E81 TH35-C11I CX38-P892 CX31-C11I TH35-C15I CX31-C15I

    excavator
    365C 349E, 345D L 5090B, 345C, 349E L 352F-VG 345C L 345D, 349D2, 349F L 352F, 349D, 385C FS 352FMHPU 390D L 349E L VG 352F XE VG 352F OEM 349D2 L 385B, 345C MH 385C L MH 385C L 2864C, 586C

    earthmoving compactor
    825K, 826G II 825C, 836K, 826K, 815F, 826C, 816F, 825G II