123-0858: 皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    123-0858: 皮带轮

    零件号: 123-0858
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    交流发电机皮带轮

    描述:

    • 交流发电机皮带轮使交流发电机能够通过传动带转动,这些皮带由发动机附件驱动系统来驱动

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 材料描述: 0
    • 高度(in): 0
    wheel tractor-scraper
    637D, 613G, 637G, 637E, 627G

    pipelayer
    561N

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    3126B 3126 C7 3116 3126E

    motor grader
    120M, 120M 2 12M

    forest products
    1190T, 580B, 1190, 1290T, 584, 573, 1390, 584HD, 570B, 1090

    wheel-type loader
    938H

    engine - industrial
    C-9 C9.3B C9 3126B C7

    engine - truck
    3126B 3126 C7 3116 3126E

    asphalt paver
    AP-755

    track-type tractor
    D6N D5N

    track-type loader
    963C, 953C

    petroleum products
    C9 TH31-E61 TH31-C9I CX31-C9I CX31-P600 TH31-C9P

    excavator
    336E L 336F L 336 340F, 568 FM 336F L XE 340F L UHD 568 FM LL 336F LNXE 336F, 336F LN 336E LNH 336FMHPU