123-1942: 缓冲器密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    123-1942: 缓冲器密封件

    零件号: 123-1942
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:类型 C

    用作辅助连杆密封件,保护连杆免受系统压力突然增加的影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.005 in)(in): 4.75
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.005 in)(in): 0.25
    • 密封件形状: C 型
    • 连杆直径(in): 4.13
    excavator
    330, 345B L 325B L 345B, 330 L 345B II