123-2048: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    123-2048: 密封件

    零件号: 123-2048
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:C 型

    作为备用连杆密封件使用,用来在系统压力突增时保护连杆。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.005 in)(in): 4.16
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.005 in)(in): 0.25
    • 密封件形状: C 型
    • 连杆直径(in): 3.54
    exc
    320C, 322C, 322C FM 325B L 5080, 322B L 318B, 318B N

    fp
    320C, 322C, 322C FM 325B L 5080, 322B L 318B, 318B N