123-4268: 活塞环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    123-4268: 活塞环

    零件号: 123-4268
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞环

    描述:

    • 环是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 8.6
    • 高度(in): 1
    exc
    5130B, 5230, 5130, 5230B

    meng
    3508 3512B 3516 3508B 3512 3516B

    petr
    TH48-E80 3512B

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3508B 3516B 3512 3512B SPT343 3516 3508 SPF343 SPS343

    wtt
    854G

    oht
    793C, 777C, 777B, 785C, 785B, 789B, 784C, 793B, 776D, 777D, 789C, 785, 776C, 784B

    epg
    3512 3508B PM3508 PM3512

    wtl
    992G, 994, 994D