123-6979: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    123-6979: 卡箍

    零件号: 123-6979
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    V 形带夹

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 卡箍宽度(in): 0.75
    • 基准直径(in): 6.25
    • 材料: 1E1541E
    vees 27 to 32 liter
    C32

    3500
    3516E 3512 3516C 3516CHD

    petr
    3516 3512 3512C

    ieng
    3516 3512 3412

    epg2
    SR5 SR4B

    off highway trucks
    793F, 797

    oht
    793F CMD 785C, 797B, 777D, 785B, 785, 784B, 797F, 784C

    epg
    3512B 3516 3512 C32 3516C