123-7562: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    123-7562: O 形密封圈

    零件号: 123-7562
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.37
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 橡胶
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026

    track-type tractor
    D4G, D5G

    paving compactor
    CB-564D, CP-54 CB-534D, CS-54 CB-54 CP-533E, CB-534C, CS-533E, CD-54 CB-544, CB-634D, CB-634C, CB-434D

    wheeled excavator
    W345B II M322F, M320F

    petroleum products
    TH31-E61 TH35-E81

    forest products
    2590, 1190, 1390, 521, 2290, TK752, 2491, 1090, TK741, TK1051, 2390, 521B, 511, TK732, TK751, 541 2 1190T, 552, 551, 522, TK711, 541, 552 2 TK722, 532, 1290T, 2391, TK721, 522B

    wheel-type loader
    907H2 906H 907H 906H2 908H 908H2

    excavator
    345B II 330C L 330C, 330C FM 345B II MH 330C LN 330C MH