123-8909: 圆锥轴承内环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    123-8909: 圆锥轴承内环

    零件号: 123-8909
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    telehandler
    TH406C, TL943D, TH414C, TL1055D, TH337C, TH514C, TH417C, TH336C, TH408D, TH407C, TH3510D, TL1255D, TL642C, TL1255C, TL642D, TL943C, TH357D, TL1055C, TH514D

    oem solutions
    OEMPG115 OEMTPG145

    wheel-type loader
    924K 938K 930K 926M 930M 938M