124-0504: 花键油杯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    124-0504: 花键油杯

    零件号: 124-0504
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    underground articulated truck
    AD60, AD45B, AD30

    motor grader
    24H, 24M

    wheel-type loader
    988H

    track type tractors
    D11T, D4CIII, D11TCD

    compactors
    836H, 836G, 836

    motor graders
    24M

    underground articulated trucks
    AD55B, AD60, AD55, AD30

    underground mining loaders
    R2900G

    track-type tractor
    D11R, D11T, D4C III

    wheel dozer
    834H

    wheel loaders
    992D, 988G, 992C

    wheel dozers
    834G, 834B

    earthmoving compactor
    836