124-2732: 软管卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    124-2732: 软管卡箍

    零件号: 124-2732
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 工作直径(in): 6 3/4 - 7 3/4
    • 软管卡箍类型: 盘形
    轮式自行式铲运机
    637KLRC, 621KLRC, 627KLRC, 621H, 627H, 621K, 627K, 631KLRC, 631KOEMLRC

    v 型 27 到 32 升
    C32

    3500
    C175-16

    3600
    3606, 3608, G3616

    履带式装载机
    973C

    非公路用卡车
    MT4400DAC

    平地机
    24M

    铰接式卡车
    735C, 730C2, 735B, 730C2EJ, 730CEJ, 740, 735, 740BEJ, 740B, 730C, 745C, 740OEM, 735OEM, 740CEJ, 740EJ, 740DEJ, 745D