124-4835: 自动调温器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    124-4835: 自动调温器

    零件号: 124-4835
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    冷却液温度调节器

    描述:

    • 冷却液温度调节器可限制冷却液在发动机缸体与散热器之间的流动,直到发动机达到工作温度为止

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 2.8
    • 高度(in): 2.4
    track-type tractor
    D5C III D3C III D5G, D4C III D4G, D3G

    engine - machine
    3046

    track-type loader
    933, 933C, 939C, 939

    excavator
    318B N 315C, 318B, 317B LN 317B L