124-6258: 软管卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    124-6258: 软管卡箍

    零件号: 124-6258
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    标准卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内衬:
    • 卡箍宽度(in): 0.56
    • 最大有效直径(in): 1.5
    • 最小有效直径(in): 0.83
    • 材料: 1E1541E
    • 翼形螺钉调整:
    • 船用:
    marine products
    3116 C9 C7 3126B C6.6 C4.4 3054 3056 3034

    paving compactor
    CD10, CD-54B CD8, CD-44B CB7, CB-44B CB8, CB-54B

    motor grader
    120K 2 120K, 140K 2 160K, 16M, 140K, 12K

    forest products
    584HD, 584

    wheel-type loader
    962H, 950H, 988K

    engine - industrial
    3126

    expanded mining products
    6015B

    engine - truck
    3126

    material handler
    MH3037

    vibratory double drum asphalt
    CB46B

    petroleum products
    C7

    wheel loaders
    IT62H, 962H

    earthmoving compactor
    826K, 836K