124-6262: 软管卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    124-6262: 软管卡箍

    零件号: 124-6262
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    标准卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内衬:
    • 卡箍宽度(in): 0.56
    • 最大有效直径(in): 2.99
    • 最小有效直径(in): 2.05
    • 材料: 1E1541E
    • 翼形螺钉调整:
    • 船用:
    asphalt paver
    AP-255E

    track-type tractor
    D7E, D6T LGP D6T XW PAT D6T, D6T XW D6T XL PAT D6T XL D6T LGPPAT

    pipelayer
    PL87, PL72, PL83

    paving compactor
    CB-24B CB-34B XW CB-22B CC-24B CB-34B CC-34B CB-32B

    motor grader
    14M, 16M3, 18M3

    wheel-type loader
    986K

    engine - industrial
    CPT372 SCT673

    excavator
    345B II

    off-highway truck
    785G