124-6267: 软管卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    124-6267: 软管卡箍

    零件号: 124-6267
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    标准卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内衬:
    • 卡箍宽度(in): 0.63
    • 最大有效直径(in): 6.61
    • 最小有效直径(in): 5.75
    • 材料: 1E1541E
    • 翼形螺钉调整:
    • 船用:
    wheel-type loader
    918M

    forest products
    TK381, TK371, TK380, 533, HA871, HA870, 543, TK370

    engine - generator set
    3512C 3516C

    petroleum products
    CX48-P2300 TH48-E70 3512C TH48-E80

    wheel feller bunchers
    HA770

    asphalt paver
    AP-655C

    brush cutters,industrial,other
    HA771

    engine - industrial
    3512C SPF343C