124-6348: 座圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    124-6348: 座圈

    零件号: 124-6348
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 圆筒形滚柱轴承(外圈)

    描述:
    圆筒形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为具有中小侧向推力的中转速、高负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    wtt
    854K, 844K, 844H, 844, 854G

    off highway trucks
    797B

    mg
    24

    oht
    797, 797F

    wheel loaders
    990H, 990, 993KLRC, 990KLRC

    wheel dozers
    854KLRC

    wtl
    990K, 992G, 992K, 993K, 990 II