124-7409: 穿透型 ARM(耐磨材料)铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    124-7409: 穿透型 ARM(耐磨材料)铲尖

    零件号: 124-7409
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J400 穿透型 ARM(Abrasion Resistant Material,耐磨材料)铲尖

    Cat® J 系列铲尖有着无与伦比的制造精度,可保护您的机器铲斗不受损伤。我们的掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,提供一致、出色的保护。

    原装 Cat 铲斗齿尖采用业内标准的侧销设计,适用于各种应用环境,可增强您的设备的通用性。它配备标准销和固定器系统,可快速安装和拆卸。您也可以利用我们的创新无锤式 J 系列 CapSure™ 系统进行改装,让您的工作变得更加简单。

    穿透型铲尖的前刃横断面积减少了 50%,可在处理高压实材料时提供极大的穿透力。单中央棱可随着磨损自动磨锐,能够延长磨损寿命并减少停机时间。

    这些原装 Cat® 铲尖包含耐磨材料(ARM,Abrasion Resistant Material),在铲尖主体中增加了约 60% 的耐磨材料。这可以提供比标准铲尖长五倍的磨损寿命。斗齿持久皮实,采用钢铸造而成,能够保持硬度,具有较长的耐磨寿命,可使您的机器提供所需要的性能。请始终选择原装 Cat 掘地工具,保护您的投资。

    特性:
    • 前刃横断面积减少 50%
    • 单中央棱可在磨损期间自我磨锐
    • ARM 围绕型线磨损以提高穿透力

    应用:
    • 高磨损、高压实材料

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 齿尖尺寸: J400
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。