124-9332: AO1 涡轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    124-9332: AO1 涡轮总成

    零件号: 124-9332
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器

    描述:

    • 涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造涡轮增压器
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 269.2
    • 长度(in): 10.6
    • 长度(mm): 269.2
    • 高度(in): 13.2
    • 高度(mm): 335.3
    wheeled excavator
    M325B

    motor grader
    120H ES

    engine - industrial
    3116

    excavator
    325B L