125-1139: 盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    125-1139: 盖

    零件号: 125-1139
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器压缩机罩

    描述:

    • 罩是涡轮增压器压缩机的重要部件,而涡轮增压器压缩机可以增加进入燃烧室的进气量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 8.5
    • 高度(in): 5.1
    motor grader
    135H 120H NA 135H NA

    wheel-type loader
    950F II 950F 938F 928G

    paving compactor
    CS-583D CS-573C CS-573D CS-583C CS-563D CP-563D CS-563C CP-563C CB-634C CB-634D

    asphalt paver
    AP-900B BG-240C

    excavator
    320B L 320B 320B N 320B S

    integrated toolcarrier
    IT28G IT38F

    engine - industrial
    3116

    track-type loader
    953C