125-1300: 盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    125-1300: 盖

    零件号: 125-1300
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器压缩机罩

    描述:

    • 罩是涡轮增压器压缩机的重要部件,而涡轮增压器压缩机可以增加进入燃烧室的进气量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 236.2
    • 长度(in): 9.3
    • 长度(mm): 236.2
    • 高度(in): 5.5
    • 高度(mm): 139.7
    asphalt paver
    BG-245C, BG-260C, BG-2455C, AP-1050B, AP-1000B, AP-1055B

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    integrated toolcarrier
    IT38G

    wheel-type loader
    938G

    track-type loader
    963C, 963B

    forest products
    539, 574, 550

    excavator
    322C