125-9955: 指示灯 LED
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    125-9955: 指示灯 LED

    零件号: 125-9955
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏红色 LED 指示灯灯泡

    描述:
    Cat LED 灯采用最新照明技术,灯光明亮而功耗极低。
    此款灯泡适合各种 Cat 机器,用途广泛,坚实耐用。
    特性:
    • 红色 LED 灯泡
    • 24V
    • 滑动基座
    • T5.5 基座尺寸
    • 单灯泡
    应用:
    • 高振动应用
    • 适用于各种 Cat 机器
    • 不可与诊断驱动器同时使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 滑动底座 -- T5.5
    • 极性: 双极
    • 标准颜色: 0
    • 照明类型: LED 灯
    • 说明: 单 LED
    • 透镜类型: 0
    • 透镜颜色: 红色
    • 长度(in): 0
    generator
    SR4

    engine - generator set
    PM3516 PM3508 3516 3512B 3508 3516B PMG3516 G3516 3412C 3412 G3412 G3406 3508B PM3412 3516C 3512 G3516B 3406C C32 PM3512 G3412C

    petroleum products
    3512C 3516 3516B 3516C

    engine - industrial
    3512C 3516 3516B 3516C