125-9956: 发光二极管灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    125-9956: 发光二极管灯

    零件号: 125-9956
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏淡黄色 LED 灯泡

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 滑动底座 -- T5.5
    • 极性: 双极
    • 照明类型: LED 灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 单 LED
    • 透镜颜色: 琥珀色
    meng
    3512B 3508B 3516 3512C 3516B 3516C 3508C 3508 3512 C32

    3500
    3512C 3512B TH48-E80 CX48-P2300 3512 TH48-E70 3516B 3516C 3516 3508C 3508B

    petr
    3512C 3512B TH48-E80 CX48-P2300 3512 TH48-E70 3516B 3516C 3516 3508C 3508B

    ieng
    3508 3516B 3512 3512B 3516 3512C 3508B

    epg
    PM3508 PM3516 3516B 3516 3508B 3508 3508C G3412