125-9957: 发光二极管灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    125-9957: 发光二极管灯

    零件号: 125-9957
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏绿色 LED 灯泡

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 滑动底座 -- T5.5
    • 极性: 双极
    • 照明类型: LED 灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 单 LED
    • 透镜颜色: 绿色
    v 型 27 到 32 升
    C32

    3500
    3516B, 3512, 3508B, 3516C, 3516, 3512B, G3516, 3512C, 3512BHD, 3512CHD, 3508C, G3516B, PM3516, 3516CHD, 3516BHD, 3508