126-7924: 磨擦盘
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    126-7924: 磨擦盘

    零件号: 126-7924
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    纸摩擦片

    描述:
    纸摩擦片可提供中等强度的耐热性、耐磨性以及能量吸收率。


    特性:
    Cat® 摩擦材料经过特殊设计,可以让摩擦片工作的部件发挥最佳功能。


    建议应用:
    所有应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 内径(mm): 0
    • 厚度(in): 0
    • 厚度(mm): 0
    • 外径(in): 0
    • 外径(mm): 0
    integrated toolcarrier
    IT24F

    wheel-type loader
    924F