127-2448: 零件套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    127-2448: 零件套件

    零件号: 127-2448
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸盖套件

    描述:

    • 此套件可提供翻新缸盖所需的部件


    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 33
    • 高度(in): 10.5
    engine - generator set
    3612 3606 3608 3616 C280-12