127-3806: 单法兰支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    127-3806: 单法兰支重轮总成

    零件号: 127-3806
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮(单法兰)

    履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 5.31
    • 履带节距(mm): 135
    • 法兰直径(in): 5.67
    • 法兰直径(mm): 144
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(in): 4.72
    • 胎面直径(mm): 120
    cold planer
    PM-465

    mini hydraulic excavator
    307D 308E2 CR 307E2 307B, 307C, 308E2 308D 307-A 308E 307E 308C