127-4415: 联轴器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    127-4415: 联轴器

    零件号: 127-4415
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    弯头连接器

    描述:

    • 弯头连接器是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.68
    • 高度(in): 9.1
    wheel-type loader
    994K

    engine - generator set
    PM3516 3516B 3516 PP3516

    off-highway truck
    793D 789 793C 785C 789B 789C 789D

    excavator
    5230 5230B

    engine - industrial
    3516B 3516