127-5412: 凸轮轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    127-5412: 凸轮轴组件

    零件号: 127-5412
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    凸轮轴

    描述:

    • 凸轮轴是与发动机缸对齐的汽缸。凸轮轴的凸角与发动机阀相对应。随着凸轮轴转动,它们将相应地开启和关闭发动机进气阀与排气阀。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 132.08
    • 长度(in): 42.5
    • 长度(mm): 1079.50
    • 高度(in): 5.2
    • 高度(mm): 132.08
    engine - generator set
    3512B

    engine - industrial
    3512B

    off-highway truck
    777D, 785C, 797, 785, 784C