127-5537: 芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    127-5537: 芯组件

    零件号: 127-5537
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器芯

    描述:

    • 外壳和管道式油水型冷却器


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    earthmoving compactor
    816B 815F 816F

    wheel-type loader
    966G 966D 966E 972G 950F 970F 966F II 966F 950F II 960F

    轮式装载机
    960F 972G 970F 966F 966FII

    engine - truck
    C9

    petroleum products
    C9 CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    off-highway truck
    769C 768C 771C 771D 769D

    7 to 9 liter
    C9 C9.3

    engine - industrial
    C-9 C9.3 C9 C9.3B

    轮式推土机
    814F

    压路机
    815F 815B

    motor grader
    14M3 16M3 14M-3 18M3

    wheel dozer
    814B

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45 AE40 II

    pipelayer
    572R

    excavator
    235B 235C

    履带式推土机
    D6R D6H D6RIIXL D6RXL D6RIILGP D6HIIXL D6RXR D6RLGP D6HIIXR D7RLGP

    履带式挖掘机
    235D

    track-type tractor
    D6R D6H XR D7H D6H D6R II 57H 6S 6SU D7R 7A 6A 7SU D6H XL 56H 6 7S 7U D6H II 7 56