127-5856: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    127-5856: 软管 A

    零件号: 127-5856
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    DIN 四线螺旋软管组件

    描述:
    输送石油基液压油。


    特性:
    采用合成橡胶管以及由合成橡胶层隔开的四层螺旋高抗张钢丝加固层制成。合成橡胶外层经过 MSHA 批准,具有耐油、耐候性。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    极高压作业用途。

    excavator
    317-A 312B L 315B FM L 312-A 312B 315-A 315B L 311B 317-A N 318B 318B N 317B L 315-A L 317B LN 317 N 315B