127-8262: 凸轮轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    127-8262: 凸轮轴组件

    零件号: 127-8262
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    凸轮轴

    描述:

    • 凸轮轴是与发动机缸对齐的汽缸。凸轮轴的凸角与发动机阀相对应。随着凸轮轴转动,它们将相应地开启和关闭发动机进气阀与排气阀。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 139.7
    • 长度(in): 54.5
    • 长度(mm): 1384.30
    • 高度(in): 4
    • 高度(mm): 101.6
    engine - generator set
    3516B PP3516 PM3516

    wheel-type loader
    994H, 994D, 994F

    petroleum products
    3516B PP3516 PM3516

    engine - industrial
    3516B

    off-highway truck
    793C, 789C, 789, 789B, 785C, 789D, 793D