129-0373: 滤清器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图
    保养时间已到?
    选用我们的套件可将保养工作化难为易
    可按设备类型提供完整的 250 小时、500 小时和 1000 小时保养间隔的保养套件。

    129-0373: 滤清器

    零件号: 129-0373
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    标准效率油水分离器旨在去除 100% 的自由水和 90% 的乳化水,以及较小的污染物,同时帮助延长辅助滤清器和昂贵的喷油器的寿命。

    Cat® 油水分离器是为延长辅助滤清器和精密燃油系统部件的寿命而构建的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 效率评级: 标准效率
    earthmoving compactor
    836

    engine - generator set
    3412C

    engine - industrial
    3306B

    wheel tractor-scraper
    631E

    track-type tractor
    D8R D7G D6G