129-4863: 车轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    129-4863: 车轮

    零件号: 129-4863
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器芯子压缩机叶轮

    描述:

    • 芯子压缩机叶轮是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 4.3
    • 高度(in): 3.2
    earthmoving compactor
    836

    cold planer
    PM-565 PR-450C PR-450

    wheel-type loader
    992D

    engine - generator set
    3516 3508 3408 3408B 3408C 3512

    engine - truck
    3408B 3408

    off-highway truck
    769D 771D 771C 69D 769C

    wheel dozer
    834B

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45 AE40 II

    engine - industrial
    3408 3406B 3512 3408B 3408E G3408 G3412 3508 G3408B SR4

    marine products
    3408B 3512 3406B 3408

    wheel tractor-scraper
    637E 657E 637D 631E 633D 631D 639D 633E II