132-7168: 发动机空气滤清器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    132-7168: 发动机空气滤清器

    零件号: 132-7168
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    超高效率主发动机空气滤清器

                                        
    选择原装 Cat® 滤清器来保护为您创造收入的设备,绝对物有所值。
    Cat 超高效率(Ultra High Efficiency,UHE)发动机空气滤清器旨在满足更高水平的过滤和纳污能力需求。Cat UHE 滤清器的技术规格经过精心设计,初期和整体效率都得以提高,可以更好地保护发动机。UHE 滤清器滤芯具有独特的过滤表面,最高可将滤清器的使用寿命延长至标准滤清器的六倍,可以减少进入发动机的污染物量,从而增加正常工作时间,并延长机器的使用寿命。
    此类空气滤清器专为 Cat 设备而设计,可在任何工作环境下发挥效力,而且强烈建议在空气污染物中极微小灰尘或碳烟百分比较高时使用。细小颗粒会立即在过滤表面结块,从而提高过滤量,并迅速为重要部件系统提供保护。
    选择 Cat 发动机空气滤清器,保护设备,爱护环境,呵护钱袋子。
    特性:
    •使用寿命最高比标准滤清器长 6 倍
    • 对于微小灰尘和烟尘极为有效
    • 减少阻塞,增加气流,使发动机更好地“呼吸”。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括苯乙烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 一级和二级: 一级
    • 密封件类型: 径向密封件
    • 效率评级: 超高效率
    wheel-type loader
    993K, 992K

    motor grader
    24

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70

    track type tractors
    D11TCD

    wheel dozer
    854K

    off-highway truck
    776C, 777D, 777C

    excavator
    385C, 349D2, 345D, 349D2 L 390D, 385C L 349D L 345D L 390D L

    engine - industrial
    C27 C32

    track-type tractor
    D11T, D11R, D9T, D11N