133-5940: 卡箍组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    133-5940: 卡箍组件

    零件号: 133-5940
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    T 形螺栓卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 卡箍宽度(in): 0.88, 0.88
    • 最大有效直径(in): 7.91, 7.91
    • 最小有效直径(in): 7.28, 7.28
    • 材料: STEEL