134-0685: 发动机空气滤清器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    134-0685: 发动机空气滤清器

    零件号: 134-0685
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    超高效率主发动机空气滤清器

                                        
    选择原装 Cat® 滤清器保护为您创造收入的设备,绝对物有所值。
    Cat 超高效率(Ultra High Efficiency,UHE)发动机空气滤清器旨在满足更高水平的过滤和纳污能力需求。Cat UHE 滤清器的技术规格经过精心设计,初期和整体效率都得以提高,可以更好地保护发动机。UHE 过滤器滤芯具有独特的过滤表面,最高可将滤清器的使用寿命延长至标准滤清器的六倍,可以减少进入发动机的污染物量,从而增加正常工作时间,并延长机器的使用寿命。
    此类空气滤清器专为 Cat 设备而设计,可在任何工作环境下发挥效力,而且强烈建议在空气污染物中极微小灰尘或碳烟百分比较高时使用。细小颗粒会立即在过滤表面结块,从而提高过滤量,并迅速为重要部件系统提供保护。
    选择 Cat 发动机空气滤清器,保护设备,爱护环境,呵护钱袋子。
    特性:
    •使用寿命最高比标准滤清器长 6 倍
    • 对于微小灰尘和烟尘极为有效
    • 减少阻塞,增加气流,使发动机更好地“呼吸”。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 一级和二级: 一级
    • 密封件类型: 径向密封件
    • 效率评级: 超高效率
    excavator
    320D2 L 320D, 320D FM 323F L 320D L 320C L 323D L 320D LRR 320E, 320C, 322C FM 322C, 320D2, 323E L 320E L 320D RR 323D LN 320E LRR 323D SA 320F L 320E LN 320D GC 320D LN 323D S 323D2 L 323F OEM 321D LCR 320C FM