134-0944: 喷嘴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    134-0944: 喷嘴组件

    零件号: 134-0944
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油嘴

    描述:

    • 喷油嘴是燃油喷射系统的关键部件,可确保完全燃烧、精确排放和燃料经济性,实现最优发动机性能。

    特性:

    • Cat® 喷油嘴采用专门的产品冶金法、专有制造工艺和设计,旨在提供能够满足当今性能及喷射压力标准的喷油器,使之符合排放要求。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 38.1
    • 长度(mm): 221.0
    • 高度(mm): 38.1
    teng
    3406C