134-3761: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    134-3761: 环

    零件号: 134-3761
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞环

    描述:

    • 环是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 5.84
    • 高度(in): 0.74
    轮式装载机
    980G, 980GII, 992C, 988B, 990, 980F, 992D, 980C, 980FII, 988F

    轮式推土机
    824C, 814B, 834B, 824GII, 844, 824G

    吊管机
    583R, 587R, 589, 578

    大型矿用产品
    5110BME, 5110BMH, 5110BL

    稳定器/取料机
    RM-350B, RR-250B, RM-250C, SS-250B

    履带式挖掘机
    375, 375L, 5080

    非公路用卡车
    773E2LRC, 771D, 775B, 773ELRC, 772B, 773D, 775D, 769D, 769C, 773B, 771C, 775E, 773DLRC, 773E

    轮式自行式铲运机
    631G, 627G, 621G, 621B, 623F, 657E, 637DPP, 627EPP, 633E, 627B, 637G, 623G, 623B, 621F, 623E, 631EII, 627E, 651E, 637D, 633D, 657EPP, 621E, 637E, 639D, 631D, 627F

    v 型 27 到 32 升
    3412C, 3412E, 3408E, 3412, 3408A, 3408C

    履带式推土机
    D10R, D8RLRC, D8L, D9RLRC, D9R, D8N, D10N, D8NNSUC, D8RII, D9N, D9L

    压路机
    825C, 826G, 825GII, 826C, 826GII, 825G

    农用推土机
    MT835, MT855, MTC835, MTC855, MTC865, MT845, MTC845, MT865

    15 到 18 升
    3406C, C-15, 3406, 3406E, C15, 3406C CKD

    平地机
    16H, 16G

    冷铣刨机
    PR-450C, PM-565B, PR-1000, PM-465

    铰接式卡车
    D35-HPC, D400, 735, D400E, D400EII, D350EII, 740, D400D, D350E, D40D