134-3808: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    134-3808: 软管 A

    零件号: 134-3808
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    低压发动机和空气制动软管组件

    描述:
    在发动机或空气制动系统中输送空气、发动机机油、水、润滑油、柴油或石油基液压油。


    特性:
    采用合成橡胶管、织物内编织层、高抗张钢丝编织加固层,以及织物编织外层,可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    针对发动机和空气制动系统的低压作业。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 划线尺寸: 0, -4
    • 划线尺寸(in): 0, -4
    • 最大工作压力(psi): 0, 2000
    • 类型: 1130
    • 长度(cm): 5440, 0