134-8345: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    134-8345: 软管组件

    零件号: 134-8345
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    XT-5 ES ToughGuard™ 高压软管组件

    描述:
    XT ES(增强螺旋)ToughGuard™ 高压软管可在高压下将石油基液压油从泵和电机输送到各机器部件。


    特性:
    采用织物加固型合成橡胶管以及四到六层螺旋形包裹的高抗张钢丝加固层(中间有数层合成橡胶隔开)制成。合成橡胶外层耐油、耐候、耐摩擦。XT ES ToughGuard 是我们的“超坚固”软管。XT ES 软管经过 100 万次脉冲测试,是 SAE 要求次数的两倍,不仅如此,它还设计有独特的 ToughGuard 耐磨损罩,经过 200 万次 SAE 耐磨测试,却毫无磨损迹象。Cat® XT ES ToughGuard 软管的工作半径只有 SAE 弯曲半径的一半。也就是说,它在狭小空间内更容易弯曲,并显著降低软管长度要求。这些特性可简化安装,带来更长的使用寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    高压作业和磨损应用。

    ttt
    D11R