135-0264: 活塞组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    135-0264: 活塞组件

    零件号: 135-0264
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞

    描述:

    • 活塞是往复式发动机的部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 123.82
    • 长度(mm): 123.82
    • 高度(mm): 123.82
    mex
    307

    ieng
    3054

    bhl
    416C, 416B, 428C, 428B

    tmh
    TH82, TH62, TH83, TH63

    comp
    CB-545, CB-434B, CP-433C, CB-434C, CS-323C, CB-544, PS-150B, CS-433C, CP-323C, CS-431C