135-0426: 信号灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    135-0426: 信号灯总成

    零件号: 135-0426
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏红色 LED 信号灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 矩形
    • 接头类型: 尾线 DT-3
    • 照明类型: LED 信号灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 停车灯和尾灯,LED
    • 透镜颜色: 红色
    com
    825G II 816F II 836H, 816F, 826H, 836G, 815F II 825H, 815F, 826G II

    wts
    637G, 627G, 631G, 615C II 615C, 613C II 613C, 623G, 621G

    wtt
    854G, 814F II 824G II 834G, 844, 844H, 814F, 824H, 854K, 834H

    lhd
    R1600G

    mg
    143H, 140M, 120H, 160M, 120K, 120K 2 14H, 14M, 160K, 12M, 12H, 140K, 12K, 140H, 120M, 24M, 135H, 16M, 140K 2 163H, 160H, 16H

    it
    IT62H, IT38G, IT38G II IT62G II

    oht
    785C, 793C, 773E, 776D, 785D, 797F, 777D, 773D, 775D, 784C, 769D, 775E, 797B, 771D, 789C, 797

    wtl
    962G II 966G, 966H, 962H, 950G II 992G, 938G II 990H, 972G II 990, 966G II 988H, 950G, 980G II 950H, 938G, 980G, 972H, 980H, 972G, 962G, 994D, 988G, 990 II 993K, 994F, 992K