135-0428: LED 信号灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    135-0428: LED 信号灯

    零件号: 135-0428
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    琥珀色 LED 信号灯

    描述:
    Cat® LED 信号灯提供卓越性能且功耗极低。它设计可靠,不含易碎灯泡或灯丝,因此非常适于在高振动应用下使用。高亮 LED 可提高能见度,从而提高操作员的安全性和生产力。
    信号灯可在任何严苛条件下持续工作,因此您可以依赖 Cat® LED 信号灯来保持信号明亮和工作人员的安全。
    特性:
    • 琥珀色车灯玻璃颜色
    • 转向和停车
    • 12-24 伏
    • 尾线 DT 接头
    应用:
    • 高振动应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 圆形
    • 接头类型: 尾线 DT
    • 照明类型: LED 信号灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 前转向灯和停车灯 LED
    • 透镜颜色: 琥珀色
    off-highway truck
    794 AC 789B, 784C, 793C, 785C, 784B, MT4400D AC 789C, 785B